17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インダストリアル デッキプレート CDシリーズ

インダストリアル デッキプレート CDシリーズ

通常単価(税別)
16,06139,739
税込単価
17,66743,713
通常出荷日:8日目

【特長】・縞鋼板柄の表面は耐久性が高く丈夫です。スリップを防止します。・クッション部分は柔らかく、立ち...

詳細を確認
  • ブラック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

最小発注数量
幅61cm×長さ91cm×厚み14mm
1個
幅91cm×長さ152cm×厚み14mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,061
( 17,667 )
8日目
39,739
( 43,713 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縞鋼板柄の表面は耐久性が高く丈夫です。スリップを防止します。
・クッション部分は柔らかく、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・一般の化学薬品に対し、耐薬品性があります。
・つまずき防止のため、エッジに傾斜がついています。
・防炎適合品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インダストリアル デッキプレート CDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダストリアル デッキプレート CDシリーズ
クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824
インダストリアル デッキプレート (マット)
エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート
養生クッションマット SCMシリーズ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット
メーカーアズワンアズワンルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションSK-11ミスミ
通常価格16,061-155,420 -14,542 -29,281 -1,071 -9,120
通常出荷日8日目8日目〜3日目3日目2日目在庫品1日目
ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト