17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

フロアスウィープ 幅910mm

フロアスウィープ 幅910mm 61-3597-34
通常単価(税別)
12,089
税込単価
13,298
通常出荷日:12日目

【特長】・特殊加工の毛先により、細かな粉じんを確実に捉えます。・ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃...

詳細を確認

型番:

61-3597-34
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3597-34の仕様・寸法情報

グレー
サイズ
幅914mm×奥行65㎜
毛丈
76mm
ソフトポリプロピレン

商品情報

仕様

  • 色:グレー
  • サイズ:幅914mm×奥行65mm
  • 毛丈:76mm
  • 毛:ソフトポリプロピレン

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3597-34

最小発注数量
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,089
( 13,298 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工の毛先により、細かな粉じんを確実に捉えます。
・ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
・幅610mm(品番:45014)もご用意しています。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロアスウィープ 幅910mmの型番61-3597-34のページです。 型番61-3597-34に関する仕様情報を記載しております。
フロアスウィープ 幅910mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアスウィープ 幅910mm
ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)
ドライワイパー 幅(mm) 460・600
90mm スクラブブラシ
全長1400mm 水切りワイパー
プロワイパーMM伸縮ポール
メーカーアズワンエスコアズワンエスコエスコテラモト
通常価格12,08916,592 -1,7738302,380 -1,274
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
サイズ幅914mm×奥行65㎜-----
毛丈76mm-----
ソフトポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト