17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(小分け)ワイプオール(ケース販売)

通常単価(税別)
8701,635
税込単価
9571,799
通常出荷日:1日目

【特長】・吸収速度・吸収量の高いパルプ繊維と、耐薬品性に優れたポリプロピレンから作られたノーバインダー...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質

    入数

    タイプ

    サイズ

    型番

    シートサイズ

    最小発注数量
    ハイドロニット(米国キンバリー・クラーク社の不織布製造(特許)から生まれた素材です。)
    1袋(50枚入)
    -
    -
    60560
    335mm×343mm
    10個
    ハイドロニット(米国キンバリー・クラーク社の不織布製造(特許)から生まれた素材です。)
    1袋(100枚入)
    ポップアップ
    -
    60531
    200mm×225mm
    10個
    パルプ+ポリプロピレン不織布
    1袋(50枚入)
    4つ折り
    339mm×320mm
    60580
    -
    10個
    パルプ・PP(ポリプロピレン)不織布
    1袋(50枚入)
    4つ折り
    -
    60550
    335mm×343mm
    10個
    パルプ・PP(ポリプロピレン)不織布
    1袋(100枚入)
    ポップアップ
    -
    60520
    200mm×225mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,030
    ( 1,133 )
    1日目
    960
    ( 1,056 )
    1日目
    1,635
    ( 1,799 )
    1日目
    930
    ( 1,023 )
    1日目
    870
    ( 957 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸収速度・吸収量の高いパルプ繊維と、耐薬品性に優れたポリプロピレンから作られたノーバインダーの不織布です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    (小分け)ワイプオール(ケース販売)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    (小分け)ワイプオール(ケース販売)
    ワイプオール(バラ販売)
    (小分け)キムワイプ
    ワイプオール X60 スモールロール
    キムワイプ 200S(ケース)
    キムワイプ 100L(ケース)
    メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスケニス
    通常価格870-1,160240 -23,59815,12014,040
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト