17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプションキャスター ナイロン車ストッパー付 (ステンレス金具) CSNシリーズ

オプションキャスター ナイロン車ストッパー付 (ステンレス金具) CSNシリーズ【4個入り】

通常単価(税別)
22,12742,378
税込単価
24,34046,616
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・ステンレス作業台用キャスター・耐食性に優れたステンレス金具キャスター・耐摩耗性や耐薬品性に優...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様
    ストッパー付
  • 軸径
    M20P2.5
  • 耐荷重
    150kg/台
  • 材質
    金具:ステンレス、車輪:ナイロン
  • 内容量
    4個入

ご注意

  • 作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 車輪径

  • 商品詳細種別

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

車輪径

商品詳細種別

付属品

内容量

最小発注数量
Φ75
Φ75 ナイロン車ストッパー付 (ステンレス金具)
取付用スパナ(WPTS30)付属
4個入
1パック

4個入り

Φ100
Φ100 ナイロン車ストッパー付 (ステンレス金具)
取付用スパナ(WPTS29)付属
4個入
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,127
( 24,340 )
19日目
42,378
( 46,616 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス作業台用キャスター
・耐食性に優れたステンレス金具キャスター
・耐摩耗性や耐薬品性に優れたナイロン車

ご注意

  • 作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オプションキャスター ナイロン車ストッパー付 (ステンレス金具) CSNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプションキャスター ナイロン車ストッパー付 (ステンレス金具) CSNシリーズ
オプションキャスター ゴム車ストッパー付 (ステンレス金具) CSRシリーズ
オプションキャスター ウレタン車ストッパー付 (ステンレス金具) CSUシリーズ
折りたたみワークテーブル STRシリーズ
昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ
昇降式パソコンデスク BHDシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,127-22,800 -22,800 -44,922 -24,798 -34,198 -
通常出荷日12日目〜10日目〜8日目〜9日目12日目〜12日目
商品タイプその他その他その他作業台その他その他
その他オプションオプションオプション---
仕様ストッパー付ストッパー付ストッパー付---
軸径M20P2.5M20P2.5M20P2.5---
耐荷重150kg/台150kg/台150kg/台-40kg未満40kg未満

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト