17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能ベスト タキノウベスト 61-9938-89

多機能ベスト タキノウベスト

通常単価(税別)
4,819
税込単価
5,301
通常出荷日:4日目

【特長】・多機能ベストに新色が登場。・体型に合わせて調節できます。マジックテープで、縦(510~590...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 反射帯
    6cm幅

型番:

61-9938-89
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9938-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
ナイロンメッシュ
その他
LED有無
反射材有無
材質
プラスチック反射帯
色詳細
メッシュ部/青、反射部/白
サイズ
フリー
反射帯
6cm幅
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 本体材質

  • LED有無

  • 反射材有無

  • 材質

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9938-89

商品タイプ

本体材質

LED有無

反射材有無

材質

色詳細

最小発注数量
安全ベスト
ナイロンメッシュ
その他
プラスチック反射帯
メッシュ部/青、反射部/白
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,819
( 5,301 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能ベストに新色が登場。
・体型に合わせて調節できます。マジックテープで、縦(510~590mm)・横(520~650mm)までの対応が可能です。
・大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多機能ベスト タキノウベストの型番61-9938-89のページです。 型番61-9938-89に関する仕様情報を記載しております。
多機能ベスト タキノウベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能ベスト タキノウベスト
多機能ベスト
多機能セーフティベスト
多機能LEDセーフティベスト
多機能ベスト ナイロンメッシュ
多機能ベスト光るんです ショート丈
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社ユニットミズケイ
通常価格4,8193,988 -3,648 -9,280 -5,1427,737
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目6日目1日目
サイズフリー-----
反射帯6cm幅-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト