ファクトリーサプライ用品技術窓口


【特長】
・誘虫ランプ:20W×1灯(FL-20SBL)
・インバーター方式
・吊下げ、壁掛けタイプ
・害虫を下に落とさずその場でキャッチし、捕虫テープの取り替えだけで、死がいの処理がワンタッチで衛生的です。

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)

朝日産業
捕虫器"ムシポリス"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

山崎産業
コンドル 消毒液 4L
5通常価格(税別):2,825円

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

サラヤ
ペーパータオルホルダー PH-400N
0通常価格(税別):2,642円

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円