ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
62-7020-34
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続
・離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能
・ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間や コンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適
・A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能
・出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタに つなげるだけで使用可能
・接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
【商品仕様】
・タイプ:天びん・はかりとパソコンとの接続用
・通信距離:最大10m
・専用電源:不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)
・外形寸法:天びん・はかり用コンバータ 約19(W)×17(H)×65(D)mm、パソコン用コンバータ 約22(W)×12(H)×66(D)mm
・質量:天びん・はかり用コンバータ 約18g、パソコン用コンバータ 約12g
・インタフェース:天びん側 RS-232C(D-Sub9Pメス)、パソコン側 USB(Aタイプ)
・付属品:取扱説明書、CD-ROM
・※本製品をご使用の際は、見通し距離で 10m以下の距離で通信を行ってください。BluetoothRを使用した無線通信のため壁等の障害物がある場合といった使用環境によって、通信距離は短くなります。 また、BluetoothR と同じ 2.4GHz 帯の電波を使用している以下の機器の近くで使用すると、干渉を起こす可能性があります。・無線 LAN ・BluetoothR 搭載機器(携帯電話等)・電子レンジ等家電製品
・※BluetoothRのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、A&D はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
・JANコード:4981046152402
・内容量:1個