17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子天びん 1-4032-31

通常単価(税別)
69,443
税込単価
76,387
通常出荷日:1日目

【特長】・g・個数・%・カラット・mom表示が可能です。・RS-232Cを標準装備していますので、パソ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-4032-31
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-4032-311-4032-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,443
    ( 76,387 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・g・個数・%・カラット・mom表示が可能です。
    ・RS-232Cを標準装備していますので、パソコンとの接続が可能です。
    ・GF-203A~1603Aには簡易風防が付属しています。
    ・GF-8K~32Kは防塵・防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)です。
    【商品仕様】
    ・型番:GF-203A
    ・秤量(kg):0.22
    ・最小表示(g):0.001
    ・再現性(標準偏差):0.001g
    ・直線性:±0.002g:約1秒
    ・電源:ACアダプター
    ・入力:AC100V(+10% 15%)、50/60Hz
    ・消費電力:約11VA(ACアダプター含む)
    ・計量皿サイズ:128×128mm
    ・本体サイズ:212×317×93mm
    ・対応OS:Windows(R)Vista/7/8.1/10
    ・質量:約5kg
    ・付属品:ACアダプター・簡易風防・カバー・USBケーブル
    ・JANコード:4981046155359
    ・内容量:1台

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子天びん 1-4032-31の型番1-4032-31のページです。 型番1-4032-31に関する仕様情報を記載しております。
    電子天びん 1-4032-31のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子天びん 1-4032-31
    電子天びん 1-4032-37
    卓上型はかり R31PEシリーズ
    上皿天びん HS-1 分銅付
    上皿天びん MS-1 分銅付
    個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格69,44369,44363,61773,55961,66295,008
    通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目7日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト