17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉構造型ロードセル 62-3148-15 62-3148-15

密閉構造型ロードセル 62-3148-15

通常単価(税別)
176,400
税込単価
194,040
通常出荷日:15日目

【特長】・ホッパ・タンク用密閉構造型ロードセル・タンク・ホッパタイプ。・過酷な環境に耐える完全密閉構造...

詳細を確認

    型番:

    62-3148-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3148-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3148-1562-3148-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    176,400
    ( 194,040 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホッパ・タンク用密閉構造型ロードセル
    ・タンク・ホッパタイプ。
    ・過酷な環境に耐える完全密閉構造型。
    ・3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期間安定。
    ・防塵・防水IP67。
    ・圧縮タイプ。
    ・零点の温度影響:0.03%ofR.O./10℃
    ・出力の温度影響:0.03%ofLoad/10℃
    ・ケーブル太さ/長さ:φ9.7/3m
    【商品仕様】
    ・外形寸法:(W)115×(D)108×(H)89mm
    ・定格容量:10kN(1.020t)
    ・定格出力:3.0592mV/V±0.1%
    ・許容過負荷:150%ofR.C.、限界過負荷:300%ofR.C.
    ・総合誤差:0.05%ofR.O.
    ・推奨印加電圧:DC5~12V、最大印加電圧:DC20V
    ・零バランス:±1%ofR.O.
    ・入力端子間抵抗:350±3.5Ω
    ・出力端子間抵抗:350±5Ω
    ・絶縁抵抗:5000MΩ/DC50V
    ・温度補償範囲:-10℃~75℃
    ・JANコード:4981046615020
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    密閉構造型ロードセル 62-3148-15の型番62-3148-15のページです。 型番62-3148-15に関する仕様情報を記載しております。
    密閉構造型ロードセル 62-3148-15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    密閉構造型ロードセル 62-3148-15
    密閉構造型ロードセル IP67
    密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67
    密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67
    ビーム型ロードセル IP67
    ビーム型ロードセル LC5223シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格176,400215,600 -112,70088,200 -75,46032,818 -
    通常出荷日15日目15日目15日目〜15日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト