17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルポイント型ロードセル LCシリーズ

シングルポイント型ロードセル LCシリーズ

通常単価(税別)
18,75341,160
税込単価
20,62845,276
通常出荷日:8日目~15日目

防湿処理済み、小型・軽量タイプの天びん・台はかり用ロードセル。

  • 絶縁抵抗
    500MΩ/DC50V
  • 推奨印加電圧
    DC5~12V
  • 入力端子間抵抗
    約400Ω
  • 出力端子間抵抗
    350±5Ω
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • オプション品

  • 外形寸法

  • 商品詳細種別

  • 定格出力

  • 許容過負荷

  • 限界過負荷

  • 総合誤差

  • 最大印加電圧

  • 零バランス

  • 温度補償範囲

  • 定格容量(kg)

  • 定格容量(kN)

  • 定格容量(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

オプション品

外形寸法

商品詳細種別

定格出力

許容過負荷

限界過負荷

総合誤差

最大印加電圧

零バランス

温度補償範囲

定格容量

(kg)

定格容量

(kN)

定格容量

(t)

最小発注数量
天秤関連品
その他
42(W)×23(D)×120(H)mm
ロードセル
1.0197mV/V+15%-0%
300% of R.C.
400% of R.C.
0.015% of R.O.
DC15V
20±5% of R.O.
-10~40℃
1.53
0.015
-
1個
天秤関連品
その他
45(W)×38(D)×150(H)mm
ロードセル
1.0197mV/V+15%-0%
300% of R.C.
400% of R.C.
0.015% of R.O.
DC15V
20±5% of R.O.
-10~40℃
153
1.5
-
1個
天秤関連品
その他
64(W)×71(D)×250(H)mm
ロードセル
1.5296mV/V±0.2%
200% of R.C.
250% of R.C.
0.015% of R.O.
DC15V
20±5% of R.O.
-10~40℃
305.9
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,753
( 20,628 )
15日目
22,504
( 24,754 )
15日目
41,160
( 45,276 )
8日目

詳細情報

基本情報

防湿処理済み、小型・軽量タイプの天びん・台はかり用ロードセル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シングルポイント型ロードセル LCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルポイント型ロードセル LCシリーズ
ビーム型ロードセル LC5223シリーズ
ビーム型ロードセル IP67
S字タイプ小型汎用型ロードセル
S字型ステンレス製ロードセル IP67
密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,753-32,818 -75,46018,75338,220 -112,700
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目8日目15日目〜
絶縁抵抗500MΩ/DC50V5000MΩ/DC50V5000MΩ/DC50V5000MΩ/DC50V5000MΩ/DC50V1000MΩ/DC50V
推奨印加電圧DC5~12VDC5~12VDC5~12VDC5~12VDC5~12VDC5~12V
入力端子間抵抗約400Ω約400Ω約400Ω約400Ω380±20Ω425±50Ω
出力端子間抵抗350±5Ω350±3.5Ω350±3.5Ω350±3.5Ω350±3.5Ω350±5Ω

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト