17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m 62-3150-39

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m

通常単価(税別)
49,000
税込単価
53,900
通常出荷日:15日目

【特長】・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉・ケーブル太さ:Φ9mm・銅線の断面積:0.5m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    その他
  • 品名
    ロードセルケーブル
  • 備考
    銅線の断面積:0.5mm2
  • ケーブル太さ
    Φ9mm
  • 内容量
    1個

型番:

62-3150-39
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-3150-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
天秤関連品
オプション品
その他
品名
ロードセルケーブル
JANコード
4981046616980
備考
銅線の断面積:0.5mm2
長さ
50m
ケーブル太さ
Φ9mm
内容量
1個

絞り込み条件

  • JANコード

  • 長さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-3150-39

JANコード

長さ

内容量

最小発注数量
4981046616980
50m
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,000
( 53,900 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
・ケーブル太さ:Φ9mm
・銅線の断面積:0.5mm2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100mの型番62-3150-39のページです。 型番62-3150-39に関する仕様情報を記載しております。
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
ビーム型ロードセル IP67
S字タイプ小型汎用型ロードセル
S字型ステンレス製ロードセル IP67
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格49,00029,720 -38,220 -75,46018,75338,220 -
通常出荷日15日目15日目15日目8日目8日目8日目
商品タイプ天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品
オプション品その他その他その他その他その他その他
品名ロードセルケーブル耐圧防爆用ロードセルケーブル一般用ロードセルケーブルビーム型ロードセルS字タイプ小型汎用型ロードセルS字型ステンレス製ロードセル
備考銅線の断面積:0.5mm2銅線の断面積:0.56mm2銅線の断面積:0.75mm2---
ケーブル太さΦ9mmΦ11mmΦ12mmΦ6Φ6Φ5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト