17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37 62-3150-37
通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:15日目

【特長】・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉・ケーブル太さ:φ9mm・長さ:20m・銅線の断...

詳細を確認

型番:

62-3150-37
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ケーブル太さ長さ銅線の断面積同線の断面積JANコード内容量
62-3150-37φ9mm20m0.5mm20.5mm249810466169661個

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-3150-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
・ケーブル太さ:φ9mm
・長さ:20m
・銅線の断面積:0.5mm2
【商品仕様】
・ケーブル太さ:φ9mm
・長さ:20m
・同線の断面積:0.5mm2
・JANコード:4981046616966
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37の型番62-3150-37のページです。 型番62-3150-37に関する仕様情報を記載しております。
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m
電子天びん 1-4032-37
分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイ
通常価格20,00038,220 -49,00029,720 -69,443183,222
通常出荷日15日目15日目15日目15日目1日目16日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト