17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐圧防爆型和算箱 2~4個並列和算

耐圧防爆型和算箱 2~4個並列和算

通常単価(税別)
127,400147,000
税込単価
140,140161,700
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・耐圧防爆ロードセルを、2~4個並列和算が可能・ロードセルの出力調整用ポテンショメータを内蔵

  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    その他
  • 品名
    耐圧防爆型和算箱
  • 爆発等級および発火度
    [EXdIIBT4]
  • 外形寸法
    (W)100×(D)220×(H)304mm
  • 備考
    1種、2種適合労検:第TC13430号
  • 保護等級
    IP67
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

用途

内容量

最小発注数量
4981046616058
2個和算用
1個
1個
4981046616065
3個和算用
1個
1個
4981046616072
4個和算用
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,400
( 140,140 )
15日目
137,200
( 150,920 )
19日目
147,000
( 161,700 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧防爆ロードセルを、2~4個並列和算が可能
・ロードセルの出力調整用ポテンショメータを内蔵

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐圧防爆型和算箱 2~4個並列和算のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧防爆型和算箱 2~4個並列和算
シングルポイントロードセル IP54
ビーム型ロードセル IP67
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m
AD4405AJA インジケーター
S字型ステンレス製ロードセル IP67
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格127,400-16,87875,46029,720 -83,30038,220 -
通常出荷日15日目〜8日目8日目15日目8日目8日目
商品タイプ天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品その他天秤関連品
オプション品その他その他その他その他その他その他
品名耐圧防爆型和算箱シングルポイントロードセルビーム型ロードセル耐圧防爆用ロードセルケーブルインジケーターS字型ステンレス製ロードセル
爆発等級および発火度[EXdIIBT4]-----
外形寸法(W)100×(D)220×(H)304mm(W)34×(D)53×(H)150mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト