17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

通常単価(税別)
1,5061,801
税込単価
1,6571,981
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した防護服です。・商品の主...

詳細を確認
  • 商品の仕様
    フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、背ウエストゴム入、ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)、左胸ポケット付、縫い目は内縫い
  • 補足
    使い切り
  • 商品詳細種別
    クラシックブルー
  • 材質
    高密度ポリエチレン
  • ブルー

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品分類

  • 規格

  • 用途

  • 商品タイプ

  • サイズ

  • 適応胸囲

  • 適応身長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品分類

規格

用途

商品タイプ

サイズ

適応胸囲

適応身長

最小発注数量
つなぎタイプ
規格無し
防汚
フード付き
L
84~104cm
158~170cm
1個
つなぎタイプ
規格無し
防汚
フード付き
LL
92~112cm
164~182cm
1個
つなぎタイプ
規格無し
防汚
フード付き
3L
96~124cm
170~188cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,801
( 1,981 )
10日目
1,574
( 1,731 )
1日目
1,506
( 1,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した防護服です。
・商品の主な使用用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服
デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ
デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ
全身化学防護服 シューズカバー SC2000L
全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P
全身化学防護服(マイクロケム(R))
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,506-3,0476,439 -3,1003,000 -10,970
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品の仕様フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、背ウエストゴム入、ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)、左胸ポケット付、縫い目は内縫いフードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、背ウエストゴム入、二重に接着可能なファスナーカバー付、接着可能なあごカバー付、縫い目にテープシームJIS T8115:2010 化学防護服:タイプ3、4、5、6に適合---
補足使い切り-----
商品詳細種別クラシックブルー-----
材質高密度ポリエチレンタイベック(R)・ポリマーコーティングタイベック(R)素材PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)
ブルー-ホワイトホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング