17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ 61-3592-23

ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

通常単価(税別)
1,182
税込単価
1,300
通常出荷日:2日目

【特長】・額の沿ったカーブで顔にフィットします。・ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • レンズ色
    クリア

型番:

61-3592-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3592-23の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
レンズ色
クリア
重量
約36g

絞り込み条件

  • 形状

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3592-23

形状

重量

最小発注数量
二眼型メガネ
約36g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,182
( 1,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・額の沿ったカーブで顔にフィットします。
・ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません。
・訪問者用としてもおすすめです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズの型番61-3592-23のページです。 型番61-3592-23に関する仕様情報を記載しております。
ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ
保護メガネ BSシリーズ
ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ
ビーセーフプロ314
ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701
ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702
メーカーアズワン東京硝子器械アズワンAMアズワンアズワン
通常価格1,1821,025 -931 -1,265 -300446
通常出荷日2日目3日目1日目1日目〜1日目8日目
曇り止め---
レンズ色クリア-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト