17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

労研式マスクフィッティングテスター用オプション【5個入り】

労研式マスクフィッティングテスター用オプション 61-1628-67
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。・マスクフ...

詳細を確認

型番:

61-1628-67
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-1628-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
詳細タイプ
チューブ
長さ
1.5m
内容量
1袋(5本入)

商品情報

【仕様】
・入数:1袋(5本入)
・長さ:1.5m
・メーカー型番:080200-071

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-1628-67

詳細タイプ

長さ

内容量

最小発注数量
チューブ
1.5m
1袋(5本入)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。
・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです
・マスク内用 透明:4本、外側用 緑色:1本のセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

労研式マスクフィッティングテスター用オプションの型番61-1628-67のページです。 型番61-1628-67に関する仕様情報を記載しております。
労研式マスクフィッティングテスター用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
労研式マスクフィッティングテスター用オプション
電動ファン付呼吸用保護具BL-711H-02用オプション
防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用
防毒マスク直結式小型_交換用ろ過材
防毒マスク直結式小型_交換用しめひも
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
メーカーアズワンアズワン興研スリーエムジャパンスリーエムジャパン興研
通常価格3,0001,6002181,758 -8501,980
通常出荷日15日目1日目6日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト