17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

強力マグネフック

強力マグネフック 61-3431-83
通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:8日目

【特長】・高い質感とデザイン性を備えた金属製のマグネットフックです。・フック部分は360度回転し、上方...

詳細を確認

型番:

61-3431-83
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3431-83の仕様・寸法情報

耐荷重
垂直方向/約10kg、水平方向/約7kg
サイズ
44mmφ×66×43mm
材質
スチール
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3431-83

耐荷重

サイズ

最小発注数量
垂直方向/約10kg、水平方向/約7kg
44mmφ×66×43mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い質感とデザイン性を備えた金属製のマグネットフックです。
・フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付けが可能です。
・壁面をキズつけないように接触面には柔らかなラバー素材を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マグネフックの型番61-3431-83のページです。 型番61-3431-83に関する仕様情報を記載しております。
強力マグネフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネフック
棒マグネット
マグネフック 76パイ 白
強力マグネット(赤)
超強力カラーマグネット
超強力マグネット(ネオジウム)
メーカーアズワンアズワンSK-11エスコ日本緑十字社エスコ
通常価格2,850585 -1,2441,240 -541 -877 -
通常出荷日8日目8日目〜3日目1日目1日目〜2日目
材質スチール樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト