ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ファイバー札 20031シリーズ【100個入り】

ファイバー札 20031シリーズ 61-3431-17
通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:8日目

【特長】・様々な用途で使用されているファイバー製の白無地札です。・1枚毎にヒモが付いています。

詳細を確認

型番:

61-3431-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

61-3431-17の仕様・寸法情報

入数
100枚1組
サイズ
55×37mm
仕様
小判型
材質
強硬ファイバー

商品情報

【商品仕様】
   型番:61-3431-17
・材質:強硬ファイバー
・サイズ:55×37mm
・入数:100枚1組
・仕様:小判型

型番リスト

表示件数
型番
61-3431-17

サイズ

最小発注数量
55×37mm
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途で使用されているファイバー製の白無地札です。
・1枚毎にヒモが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイバー札 20031シリーズの型番61-3431-17のページです。 型番61-3431-17に関する仕様情報を記載しております。
ファイバー札 20031シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバー札 20031シリーズ
番号小判札453(1~100)
回転ネーム表示盤
U型名札(ハードタイプ)
アルミ札 A・B
ステンレス札 A・B
メーカーアズワンアズワンアズワンオープン工業日本緑十字社日本緑十字社
通常価格7,00011,40023,750 -103 -1,783 -2,232 -
通常出荷日8日目8日目10日目2日目〜1日目2日目
入数100枚1組100枚1組----
仕様小判型3mmφ穴×1・片面印刷----
材質強硬ファイバースチロール本体/硬質エンビ、ベース・札/スチール、枠/アルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト