ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スクラッチブラシ ナイロン

スクラッチブラシ ナイロン 61-3596-55
通常単価(税別)
1,040
税込単価
1,144
通常出荷日:9日目

【特長】・器具や部品、隙間や溝の汚れまでしっかり落とします。・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施し...

詳細を確認

型番:

61-3596-55
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3596-55の仕様・寸法情報

毛材
ナイロン
毛丈(mm)
13
サイズ
長さ184mm
毛材詳細
ハードナイロン
商品詳細種別
S
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3596-55

毛材

毛丈

(mm)

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
ナイロン
13
長さ184mm
S
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・器具や部品、隙間や溝の汚れまでしっかり落とします。
・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
・ステンレス毛のスクラッチブラシもご用意しています。(品番:4067500、4067200)
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクラッチブラシ ナイロンの型番61-3596-55のページです。 型番61-3596-55に関する仕様情報を記載しております。
スクラッチブラシ ナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラッチブラシ ナイロン
ネジリブラシ ナイロン No.81
D型ブラシ ナイロン No.66
コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80
チューブブラシ スパイラル型 ナイロン CB-50N
メーカーアズワンSK-11SK-11トラスコ中山SK-11トラスコ中山
通常価格1,0401,9863,6471,5601,779 -2,595
通常出荷日9日目3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
毛材詳細ハードナイロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト