17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 ピッコラ O-282シリーズ

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:1日目

【特長】・置き場所に困らないコンパクトサイズ・熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせ・便利なスタン...

詳細を確認
  • サイズ
    約W67×D17×H67mm
  • 重量
    約49g
  • 電池
    単4形乾電池×1個(動作確認用付属)
  • 精度(温度)
    0.0~40.0℃/±1.0℃その他の範囲/±2.0℃
  • 精度(湿度)
    50~80%/±5%その他の範囲/10%
  • 表示温度範囲
    -9.9~50.0℃
  • 表示湿度範囲
    10~99%
  • 材質
    ABS樹脂

型番:

62-8553-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-8553-19の仕様・寸法情報

メーカー型番
O-282WT
サイズ
約W67×D17×H67mm
重量
約49g
商品詳細種別
ピッコラ ホワイト
電池
単4形乾電池×1個(動作確認用付属)
精度(温度)
0.0~40.0℃/±1.0℃その他の範囲/±2.0℃
精度(湿度)
50~80%/±5%その他の範囲/10%
表示温度範囲
-9.9~50.0℃
表示湿度範囲
10~99%
材質
ABS樹脂

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-8553-19

メーカー型番

商品詳細種別

最小発注数量
O-282WT
ピッコラ ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き場所に困らないコンパクトサイズ
・熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせ
・便利なスタンド付
・壁掛け用フック穴付
・ストラップ穴付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 ピッコラ O-282シリーズの型番62-8553-19のページです。 型番62-8553-19に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計 ピッコラ O-282シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計 ピッコラ O-282シリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
温湿度記録計 ST-50シリーズ
ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
デジタル温度計 SK-1260シリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,3005,000159,034 -12,154 -25,592 -2,147 -
通常出荷日1日目1日目26日目〜1日目〜1日目1日目
サイズ約W67×D17×H67mm182×25×148mm300×105×245mm167×33×15mm66×25×175mm95×22×122mm
重量約49g約380g約2.8kg約49g(電池含む)約200g(電池含む)約130g
電池単4形乾電池×1個(動作確認用付属)-----
精度(温度)0.0~40.0℃/±1.0℃その他の範囲/±2.0℃-----
精度(湿度)50~80%/±5%その他の範囲/10%-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト