17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おんどとりJr. TRシリーズ 62-2978-01

おんどとりJr. TRシリーズ

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:1日目

【特長】・Bluetooth low energyでスマートフォン/タブレットと直接通信・事前登録不要...

詳細を確認
  • 詳細
    温度1ch

型番:

62-2978-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番仕様温度測定範囲測定範囲
62-2977-98サーミスタ内蔵-40~80℃
62-2977-99サーミスタ外付-60~155℃
62-2978-01熱電対K/-199~1370℃、J/-199~1200℃、T/-199~400℃、S/-50~1760℃、R/-50~1760℃、Pt100・Pt1000/-199~600℃

62-2978-01の仕様・寸法情報

仕様
-
詳細
温度1ch
温度測定範囲
-
測定範囲
熱電対K/-199~1370℃、J/-199~1200℃、T/-199~400℃、S/-50~1760℃、R/-50~1760℃、Pt100・Pt1000/-199~600℃

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2978-01

仕様

温度測定範囲

測定範囲

最小発注数量
-
-
熱電対K/-199~1370℃、J/-199~1200℃、T/-199~400℃、S/-50~1760℃、R/-50~1760℃、Pt100・Pt1000/-199~600℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth low energyでスマートフォン/タブレットと直接通信
・事前登録不要でデータロガーを自動検知
・モニタリングアプリ「ThermoREC」でデータを自動収集・グラフ表示
・吸い上げアプリ「ThermoStorage」で多数の機器からデータを連続吸い上げ
・おんどとりWeb Storageにデータを自動送信
・防水性能あり
・データ容量は16,000個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おんどとりJr. TRシリーズの型番62-2978-01のページです。 型番62-2978-01に関する仕様情報を記載しております。
おんどとりJr. TRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おんどとりJr. TRシリーズ
赤外線放射温度計 SKシリーズ
温度計ホルダー tsシリーズ
熱電対 L-TNシリーズ
ハンドルプローブセンサー DSシリーズ
IKシリーズ(センサプローブ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,00014,490 -4,303 -9,151 -6,262 -7,638 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
詳細温度1ch距離係数:D:S=10:1ふっ素樹脂製ふっ素樹脂(R)モールド型オメガコネクター付きIKシリーズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト