17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度データロガー 62-5001-28

通常単価(税別)
29,000
税込単価
31,900
通常出荷日:1日目

【特長】・温度:2ch・熱電対センサK・J・T・E・S・R対応【商品仕様】・温度:-199~1760℃...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TR-75NW

型番:

62-5001-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-5001-28の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-75NW
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-5001-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,000
( 31,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度:2ch
・熱電対センサK・J・T・E・S・R対応
【商品仕様】
・温度:-199~1760℃
・JANコード:4589413191599
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度データロガー 62-5001-28の型番62-5001-28のページです。 型番62-5001-28に関する仕様情報を記載しております。
温度データロガー 62-5001-28のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度データロガー 62-5001-28
データロガー(温度タイプ)
データロガー(温度タイプ)
温度データロガー(熱電対)
データロガー用アラームボックス 対応データロガー
データロガー(温度タイプ)プローブ
メーカーアズワンテストーテストーエスコアズワンテストー
通常価格29,0009,478 -31,000 -41,975 -17,45413,000
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜10日目1日目
メーカー型番TR-75NW---KT-115LFP/A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト