17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

照度紫外線温湿度データロガー

照度紫外線温湿度データロガー

通常単価(税別)
41,00045,397
税込単価
45,10049,937
通常出荷日:1日目

照度紫外線温湿度データロガー【特長】・温度,湿度,照度,紫外線強度(高精度)【温度】-25~70℃【湿...

詳細を確認
  • 温度
    -25~70℃
  • 湿度
    0~99%RH
  • 紫外線強度
    0~30mW/cm2
  • 照度
    0~130klx
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

最小発注数量
-
1個
RTR-574-S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,000
( 45,100 )
1日目
45,397
( 49,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

照度紫外線温湿度データロガー
【特長】
・温度,湿度,照度,紫外線強度(高精度)
【温度】-25~70℃【湿度】0~99%RH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

照度紫外線温湿度データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度紫外線温湿度データロガー
照度/紫外線/温度/湿度データロガー
照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
データロガー紫外線強度計
データロガー(温湿度タイプ)
照度紫外線センサ ISA-3151
メーカーアズワンT&DT&DエスコテストーT&D
通常価格41,000-35,00041,93167,52429,93816,067
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目1日目1日目
温度-25~70℃-----
湿度0~99%RH-----
紫外線強度0~30mW/cm2-----
照度0~130klx-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト