17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,2202,600
税込単価
2,4422,860
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・貼っておくだけで表面温度を記録・水、ガス、薬品などの影響を受けない・不可逆なので確実な永久記...

詳細を確認
  • 表示
    5点表示
  • 変色精度
    ±1%(100℃以下±1℃)
  • 入数
    1箱(10枚入)

ご注意

  • 使用前は30℃以下(湿度50%前後)の冷暗所で保管してください。なお、温度レンジが50℃以下のヒートラベル(型番:3-8218-01)は冷蔵庫内で保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 測定温度範囲(℃)

  • 温度最小表示(℃)

  • 原色

  • 変色後色

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 温度レンジ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

測定温度範囲

(℃)

温度最小表示

(℃)

原色

変色後色

サイズ

(mm)

メーカー型番

JANコード

温度レンジ

最小発注数量
温度管理用示温材
40~54
40
43×16
CR-A
4573454430984
40-43-46-49-54℃
1パック

10個入り

温度管理用示温材
116~138
116
43×16
CR-D
4573454431011
116-121-127-132-138℃
1個
温度管理用示温材
143~166
143
43×16
CR-E
4573454431028
143-149-154-160-166℃
1パック

10個入り

温度管理用示温材
199~224
199
43×16
CR-G
4573454431042
199-204-210-216-224℃
1個
温度管理用示温材
232~260
232
-
-
43×16
CR-H
4573454431059
232-241-249-254-260℃
1個
温度管理用示温材
232~283
232
43×16
CR-J
4573454431066
232-249-260-272-283℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目
2,368
( 2,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼っておくだけで表面温度を記録
・水、ガス、薬品などの影響を受けない
・不可逆なので確実な永久記録
・常時監視することなく温度把握
・接近しにくい箇
・製品の輸送時、使用時の環境温度確認など

ご注意

  • 使用前は30℃以下(湿度50%前後)の冷暗所で保管してください。なお、温度レンジが50℃以下のヒートラベル(型番:3-8218-01)は冷蔵庫内で保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートラベル(不可逆性) 5点表示のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の実験で使用
5
満足度:5.0
実験で、製品の熱がかかるところの温度測定に、このヒートラベルCR(3-8218-01、3-8218-02)を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)Fシリーズ(不可逆/小型)
温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズ
サーモラベル(R)スーパーミニ1K
温度プレート 4点表示 450シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,220-6,3005,495 -8,558 -5,495 -7,350
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
表示5点表示--6点表示-4点表示
変色精度±1%(100℃以下±1℃)±2℃±2℃-±2℃-
入数1箱(10枚入)1袋(200枚入)1箱(40枚入)1ケース(10枚入)1袋(200枚入)1ケース(10枚入)
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング