17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テンプ・プレート

テンプ・プレート【10個入り】

通常単価(税別)
6,1307,350
税込単価
6,7438,085
通常出荷日:8日目~10日目

【用途】貼るだけで表面温度を記録することができ、不可逆で温度を表示します。

  • 入数
    1ケース(10枚入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
240-087
44mm×19mm
44mm×19mm 10枚入
1パック

10個入り

441-082
11mm×3mm
11mmx 3mm 10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,130
( 6,743 )
8日目
7,350
( 8,085 )
10日目

詳細情報

基本情報

【用途】
貼るだけで表面温度を記録することができ、不可逆で温度を表示します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンプ・プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンプ・プレート
テンプ・プレート 101-8V
温度プレート 4点表示 450シリーズ
温度プレート 3点表示 430Vシリーズ
温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズ
リード線付白金センサー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,130-10,9477,3506,7408,558 -27,200 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目1日目1日目10日目
入数1ケース(10枚入)1ケース(10枚入)1ケース(10枚入)1ケース(10枚入)1ケース(10枚入)1袋(10個入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング