17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度記録計「温湿きろく君」

温湿度記録計「温湿きろく君」

通常単価(税別)
3,50035,000
税込単価
3,85038,500
通常出荷日:8日目

【特長】温度・湿度の変化を一目で確認することができ、温度と湿度が記録紙の同じ目盛で読み取れます。

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

    • メーカー型番

    • 重量

    • 精度

    • 商品詳細種別

    • 形状

    • 質量

    • セット内容

    • 外形寸法

    • 記録紙

    • 記録時間

    • カバー色

    • 目盛り

    • 外寸1

    • ペン数

    • センサ内蔵

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    メーカー型番

    重量

    精度

    商品詳細種別

    形状

    質量

    セット内容

    外形寸法

    記録紙

    記録時間

    カバー色

    目盛り

    外寸1

    ペン数

    センサ内蔵

    電源

    最小発注数量
    5525800
    -
    温度/±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度/±5%RH(記録紙最小目盛2%RH・ただし相対湿度30~90%RHにて)
    アイスホワイト KC10-WD
    壁掛・自記式
    約650g
    -
    約200×200×60mm
    円形 外径165mm(30枚付属)
    1日/1回転
    グリーンまたはアイスホワイト(いずれか指定)
    温度/-10~+40℃、相対湿度/0~100%RH
    -
    2本(赤、青各一本付属)。6ヶ月使用可能(使用環境により変動あり)
    温度/バイメタル、湿度/ナイロンフィルム
    単3マンガン乾電池(1本・1年間使用可能)
    1個
    5526100
    -
    -
    CP101-D
    -
    -
    記録紙30枚(1日用)、ペン(赤・1本)、ペン(青・1本)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    5526400
    110g
    -
    SH101
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    200×100×H200
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,000
    ( 38,500 )
    8日目
    3,500
    ( 3,850 )
    8日目
    5,500
    ( 6,050 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    温度・湿度の変化を一目で確認することができ、温度と湿度が記録紙の同じ目盛で読み取れます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温湿度記録計「温湿きろく君」のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度記録計「温湿きろく君」
    温湿度記録計用記録紙
    小型記録温湿度計
    温湿度センサ
    電子式温湿度記録計
    温湿度記録計 ST-50シリーズ
    メーカーアズワン佐藤計量器製作所ケニスケニスセコニックアズワン
    通常価格3,500-4,721 -49,55116,000127,843159,034 -
    通常出荷日8日目1日目〜4日目4日目10日目26日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング