17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・温度・湿度を同時に計測・最高温度、最低温度を記憶・見やすい大型液晶画面・フェイスアイコンで快...

詳細を確認
  • 温度計精度
    温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(40~70%、常温)
  • 質量
    約75g
  • 電源
    単4形電池×1個
  • 材質
    ABS樹脂・PC樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

商品詳細種別

最小発注数量
TD-8411
デジタルmidi温湿度計 ホワイト
1個
TD-8415
デジタルmidi温湿度計 ピンク
1個
TD-8416
デジタルmidi温湿度計 ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
10日目
2,000
( 2,200 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度を同時に計測
・最高温度、最低温度を記憶
・見やすい大型液晶画面
・フェイスアイコンで快適・不快を表示
・卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,00019,400 -64,37157,9545,0005,400 -
通常出荷日1日目〜1日目〜15日目12日目1日目1日目〜
温度計精度温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(40~70%、常温)-----
質量約75g約159g(電池含む)140g(電池含む)560g(センサ含まず)--
電源単4形電池×1個単4形アルカリ電池2本単4乾電池4本-単4乾電池×2本(テスト用付属)太陽電池、LR-44×1
材質ABS樹脂・PC樹脂----ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト