17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型引張圧縮試験機アタッチメント JMシリーズ

通常単価(税別)
24,452125,567
税込単価
26,897138,124
通常出荷日:8日目~15日目

カラータッチパネルを採用して視認性がよく簡単に操作でき、試験速度がデジタルで簡単に設定可能な、卓上型引...

詳細を確認
    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 詳細

    • 材質

    • 仕様

    • 最大荷重(N)

    • 特徴

    • 商品詳細種別

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細

    材質

    仕様

    最大荷重(N)

    特徴

    商品詳細種別

    最小発注数量
    最大荷重500N、開き幅MAX30mmです。
    -
    -
    -
    -
    バイス
    1個
    試料の飛散防止用カバーです。
    アクリル製
    -
    -
    -
    飛散防止カバー
    1個
    上位機種テンシロン用試験治具を使用する為のジョウスタンドです。ピン付です。
    -
    -
    最大荷重500N
    -
    ジョウスタンド
    1個
    ピンバイスと同じものです。掴みピン径MAXφ3.2mmです。
    -
    -
    最大荷重100N
    -
    ピンチャック 100N
    1個
    上位機種テンシロン用引張試験治具上下を使用する為のアダプタです。
    -
    ロードセル側はねじ式自在継手(J-UF3-1KN)にて接続。
    最大荷重500N
    平行締付ジョウ・紙用ジョウ等を使用した時のストロークが大きく出来ます。
    M6オネジM10オネジ変換アダプタ
    1個
    テンシロン用引張試験治具上下を使用する為のアダプタです。
    -
    ロードセル側はねじ式自在継手(J-UF3-1KN)にて接続。
    最大荷重500N
    非定置式クサビ型ジョウ・ゴムローラジョウを使用した時のストロークが大きく出来ます。
    M6オネジM16オネジ変換アダプタ
    1個
    フィルムの突刺し試験用です。針1本付(φ1mm 先端R0.5mm)
    -
    -
    最大荷重100N
    -
    突刺し試験治具
    1個
    JM-CL-100N用の交換突刺し針φ1mm 先端R0.5mm
    -
    -
    -
    -
    突刺し治具用交換針(10本/1セット)
    1個
    先端幅2mmの小さな平行締付ジョウです。剥離試験に適しています。
    -
    -
    最大荷重250N
    -
    ポイントチャック 250N用
    1個
    容器の蓋のシール剥離強度測定用です。約45°剥離。
    -
    -
    最大荷重50N
    -
    容器シール剥離試験治具
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,000
    ( 33,000 )
    15日目
    48,295
    ( 53,125 )
    10日目
    35,000
    ( 38,500 )
    15日目
    33,806
    ( 37,187 )
    8日目
    24,452
    ( 26,897 )
    8日目
    28,977
    ( 31,875 )
    8日目
    65,681
    ( 72,249 )
    8日目
    24,452
    ( 26,897 )
    10日目
    57,954
    ( 63,749 )
    8日目
    125,567
    ( 138,124 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    カラータッチパネルを採用して視認性がよく簡単に操作でき、試験速度がデジタルで簡単に設定可能な、卓上型引張圧縮試験機MCTシリーズ用のアタッチメントです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型引張圧縮試験機アタッチメント JMシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型引張圧縮試験機アタッチメント JMシリーズ
    卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)
    卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション
    引張用アタッチメント
    卓上型簡易試験機 MODEL-1349
    卓上型簡易試験機 MODEL-1345
    メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
    通常価格24,452-298,289 -3,000 -11,344 -116,358128,000
    通常出荷日8日目〜7日目〜在庫品1日目〜1日目〜13日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング