ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ

デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ 61-3525-06
通常単価(税別)
3,280
税込単価
3,608
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトでもたっぷりはかれる5kg計・バックライト付の大画面表示・取り外し可能で洗えるガラ...

詳細を確認

型番:

61-3525-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3525-06の仕様・寸法情報

材質
本体:HIPS、計量皿:強化ガラス
電池
単4形乾電池×2個(動作確認用電池付)
表示単位
1g単位
計量範囲
5~5000g

型番リスト

表示件数
型番
61-3525-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでもたっぷりはかれる5kg計
・バックライト付の大画面表示
・取り外し可能で洗えるガラス皿

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズの型番61-3525-06のページです。 型番61-3525-06に関する仕様情報を記載しております。
デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ
ホームスケール シリコンカバー AX-ET3305-SIシリーズ
日常点検用分銅セット
KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg
デジタルスケール
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンドリテックドリテックエー・アンド・デイ
通常価格3,28060027,9422,7602,838 -9,754 -
通常出荷日1日目8日目〜1日目4日目1日目在庫品1日目〜
材質本体:HIPS、計量皿:強化ガラスシリコーンゴムマルテンサイト系ステンレス鋼---
電池単4形乾電池×2個(動作確認用電池付)-----
表示単位1g単位-----
計量範囲5~5000g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング