17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

デジタルクッキングスケール KD-410

デジタルクッキングスケール KD-410
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・タニタ社員食堂おすすめ!・シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。・最少1g単...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
ゴールド
ゴールド
1個
パールホワイト
パールホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
12日目
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タニタ社員食堂おすすめ!
・シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。
・最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクッキングスケール KD-410
デジタルソーラークッキングスケール SD-004
アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズ
デジタルホームスケール UH-3201 UH3201シリーズ
パーソナル電子天びん EKシリーズ
エー・アンド・デイ 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,0004,0002,7004,00053,000 -93,413 -
通常出荷日1日目〜10日目〜10日目〜8日目1日目1日目〜
電源DC 3V(単4乾電池2本)ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032電池1個使用)-単3乾電池2本ACアダプタ(AX-TB266)、または鉛バッテリー(別売)ACアダプター(付属)
最小表示1 g0 ~ 500 gまで 1 g、500 ~ 1000 gまで 2 g、1000 ~ 2000 gまで 5 g-微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g) / 標準モード1g単位で計量(2~3000g)--
ひょう量(最大計量)2000g2000g1000 g---
オートパワーオフ約6分約10分----
本体質量約 287g約 460g(カバートレイ、電池含む。)約 340g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング