ツール用品技術窓口

イヤーマフ A812 A812

イヤーマフ A812

通常単価(税別)
1,378
税込単価
1,516
通常出荷日:2日目

【特長】・サイズ:フリー・耳が痛くなりにくいクッション素材を使用・収納しやすい構造

詳細を確認
  • 商品タイプ
    イヤーマフ
  • サイズ
    フリー
  • 長さ×高さ×幅 (mm)
    100×150×130
  • JANコード
    4904781681006
  • 質量 (g)
    248
  • 付属品
    取扱い説明書
  • 仕様
    不快な騒音の遮音に

ご注意

  • 取扱説明書をよく読んでから、お使いください

型番:

A812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A812の仕様・寸法情報

商品タイプ
イヤーマフ
サイズ
フリー
長さ×高さ×幅(mm)
100×150×130
JANコード
4904781681006
質量(g)
248
付属品
取扱い説明書
仕様
不快な騒音の遮音に
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378
( 1,516 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:フリー
・耳が痛くなりにくいクッション素材を使用
・収納しやすい構造

ご注意

  • 取扱説明書をよく読んでから、お使いください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤーマフ A812の型番A812のページです。 型番A812に関する仕様情報を記載しております。
イヤーマフ A812のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
着用に慣れるまでは圧迫感が強く感じたが、サイズ調整と着用位置の調整をしてからは問題なくなった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤーマフ A812
イヤーマフ H9A
イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A
ヘッドバンドタイプ H10A
PELTOR イヤーマフ
イヤーマフ PELTOR
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)スリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械スリーエムジャパンアズワン
通常価格1,3783,773 -4,4016,2505,418 -4,802 -
通常出荷日2日目1日目1日目6日目1日目〜1日目
商品タイプイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフ
サイズフリー-----
長さ×高さ×幅(mm)100×150×130-----
JANコード4904781681006-----
質量(g)248-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト