ツール用品技術窓口

スクリーンバイザー F82

スクリーンバイザー

通常単価(税別)
794
税込単価
873
通常出荷日:1日目

【仕様】・メッシュタイプ・バイザーホルダーA15PE用バイザー

  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    オプション品
  • 長さ×高さ×幅
    360×195×60
  • 種別
    仕様:メッシュタイプ
  • JANコード
    4904781681020

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番:

F82
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F82の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品
長さ×高さ×幅
360×195×60
種別
仕様:メッシュタイプ
JANコード
4904781681020
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F82
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794
( 873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・メッシュタイプ
・バイザーホルダーA15PE用バイザー

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリーンバイザーの型番F82のページです。 型番F82に関する仕様情報を記載しております。
スクリーンバイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリーンバイザー
バイザーホルダー
370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)
直かぶり型防災面(紫外線用)
プロシェア・ディスポアイシールド
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)エスコトラスコ中山理研オプテックアズワン
通常価格7946856,4907,0966,9301,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状防災面防災面防災面-防災面一眼型メガネ
商品タイプオプション品オプション品オプション品-本体本体
長さ×高さ×幅360×195×60240×220×130----
種別仕様:メッシュタイプ仕様:ホルダーのみ----
JANコード49047816810204904781681013----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト