17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ水平器 1800mm NO4118

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ水平器 1800mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO4118

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・日曜大工などの作業で水平、垂直、45度の確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
25
高さ(mm)
1800
製品基本サイズ(mm)
25×1800×50
材質
本体:アルミ サイドキャップ:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂
感度
0.5mm/m=0.0286°
精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管
見やすい大型、45度
JANコード
4904781390731
製品重量(g)
930
仕様
大型サイドキャップで材料とレベルを保護、測定面にV溝付でパイプ測定も可納
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト