17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高防塵 保護メガネ ビジョンベルデ VD-204F 4012700730

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高防塵 保護メガネ ビジョンベルデ VD-204F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4012700730

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・「粉塵」も防ぐ保護めがね
・超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます
・フィット感のあるナイロンフレーム仕様で耐薬品性もあります
・防塵性・密着性を高める軟質ガスケット付き
・ガスケットなしでも使用でき、ガスケットは交換が可能です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン・PVC
【付属品】
・専用ポーチ

指定中の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
クリアグレー
JANコード
4548890309439
質量(g)
34
高さ(mm)(mm)
40

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト