17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

XDS、XDSLシリーズ 吸取こて用ノズル

通常単価(税別)
2,3873,293
税込単価
2,6263,622
通常出荷日:4日目

【仕様】・DSX120、WXDP120、WXDV120用です。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品コード

詳細タイプ

ノズル長さ

(mm)

内径

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
XDS 6
XDS6
16.5
0.7
1.9
10個
XDS 8
XDS8
10.5
1.5
2.9
10個
XDSL 4
XDSL4
10.5
1.2
2.5
10個
XDSL 5
XDSL5
10.5
1.8
3.3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,387
( 2,626 )
4日目
2,387
( 2,626 )
4日目
3,293
( 3,622 )
4日目
3,293
( 3,622 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・DSX120、WXDP120、WXDV120用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XDS、XDSLシリーズ 吸取こて用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XDS、XDSLシリーズ 吸取こて用ノズル
チップティナー(鉛フリー)
T20シリーズこて先 ノズル組品
T9シリーズ こて チップ用
N1シリーズノズル
N60シリーズノズル
メーカーWELLERWELLER白光白光白光白光
通常価格2,387-2,6173,7099,471 -5,355 -1,935 -
通常出荷日4日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体型番WXDP120、DSX120、WXDV120用-T20-J02、T20-KUFM-2023用FM-2024用FR-4003
その他オプションオプション----
商品タイプ関連品コテ先クリーナー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング