17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V【1~10個入り】

通常単価(税別)
11,536150,694
税込単価
12,690165,763
通常出荷日:4日目

【特長】・危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット・大きいフィルター表面積で、サービスイ...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    電源

    付属品

    商品タイプ

    その他

    詳細タイプ

    適応本体

    仕様

    最小発注数量
    -
    -
    関連品
    オプション
    ファインダストフィルター F7
    Zero Smog TL、Zero Smog EL、Zero Smog 2、WFE 2ES/2CS
    -
    1パック

    10個入り

    100
    Zero Smog® TL 吸煙器、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム:1 m, ø 60 mm、吸い取り用フレキシブルホース:3 m, ø 60 mm、ALFAじょうごノズル、遠隔起動用スイッチ
    吸煙器
    -
    -
    -
    吸い取りノズル付
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,536
    ( 12,690 )
    4日目
    150,694
    ( 165,763 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット
    ・大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現
    ・低騒音
    ・自動フィルター交換警告機能
    ・簡単操作で賢く運用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V
    ZERO SMOG EL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V
    空気清浄式吸煙器 FA-431
    半田吸取器
    半田吸煙器・卓上型
    グット 卓上はんだ吸煙器静電対策
    メーカーWELLERWELLER白光エスコエスコgoot(太洋電機産業)
    通常価格11,536-8,236 -88,93675,64011,93515,748
    通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト