17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WXP 200 はんだごて+WSR 202コテ台セット T0052920699N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

WXP 200 はんだごて+WSR 202コテ台セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T0052920699N

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・WXステーションに対応したハイパワーはんだごて。
・高温の要求を伴う用途に理想的です。
【用途】
・LEDバックパネルやHFシールドなど
【仕様】
・200W、24V

指定中の仕様・寸法情報

ステーション/直結
ステーション
電気式/ガス式
電気式
ヒータ消費電力(W)
200
付属品
はんだこて WXP 200、こて先 XHT D、こて台 WSR 202

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト