17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WX 2 コントローラー 100V

通常単価(税別)
77,845
税込単価
85,630
通常出荷日:4日目

【特長】・革新的な操作コンセプトESDセーフグラスを採用した堅牢なタッチスクリーン・エンターキーと指ガ...

詳細を確認
  • 付属品
    ステーション WX 2
  • 制御温度(℃)
    100-550
  • 最高温度(℃)
    550
  • 消費電力 (W)
    200(255)
  • 寸法 (mm)
    174×154×135
  • 電圧 (V)
    120
  • チャンネル数
    2
  • 温度精度 (℃)
    ±9
  • 温度安定性 (℃)
    ±2
  • 特長
    ディスプレイ:255×128ドット、バックライト付
  • 質量 (kg)
    約3.45
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

T0053420199N
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T0053420199Nの仕様・寸法情報

付属品
ステーション WX 2
制御温度(℃)
100-550
最高温度(℃)
550
消費電力(W)
200(255)
寸法(mm)
174×154×135
電圧(V)
120
チャンネル数
2
温度精度(℃)
±9
温度安定性(℃)
±2
特長
ディスプレイ:255×128ドット、バックライト付
質量(kg)
約3.45
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
T0053420199N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,845
( 85,630 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・革新的な操作コンセプトESDセーフグラスを採用した堅牢なタッチスクリーン
・エンターキーと指ガイド付きのクリックホイールで直感的に使用できます。
・青色LEDバックライト
・多言語メニューナビゲーション
・高い機能性
・加速度センサー内蔵により、ストップ&ゴー機能付きセーフティレスト不要
・はんだごてのセンサによる精度の最適化、安定性の向上
・ハンドピースの記憶媒体による工具の特定のパラメータ化
・青色LEDリングライトによる視覚プロセス制御

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WX 2 コントローラー 100Vの型番T0053420199Nのページです。 型番T0053420199Nに関する仕様情報を記載しております。
WX 2 コントローラー 100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WX 2 コントローラー 100V
グット ライトコントローラー
JUNIORシリーズ ヒーター 100V
ヒーター 100V A5010
糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ
REDシリーズこて先 ヒーター 100V
メーカーWELLERgoot(太洋電機産業)白光白光白光白光
通常価格77,8452,977318 -1,10040,513 -354
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目〜4日目〜
付属品ステーション WX 2-----
制御温度(℃)100-550-----
最高温度(℃)550-----
消費電力(W)200(255)-----
寸法(mm)174×154×135-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト