17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,97810,456
税込単価
2,17611,502
通常出荷日:1日目~2日目

フレアストレート形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/2です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL51809
2.1/2" フレアノズル× 2ヶ
1パック

2個入り

NL59871
2.1/2" フレアノズル× 20ヶ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,978
( 2,176 )
2日目
10,456
( 11,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

フレアストレート形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/2です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)
4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)
1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)
1/2" 丸ノズル (1/2"システム)
1/2" 90°ノズル (1/2"システム)
1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,978-1,304 -1,745 -1,301 -1,649 -1,940 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜
ノズル形状フレアストレート丸ストレートフレアストレート丸ストレート丸90°サイドフロー
ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズルノズル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト