17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)【2~20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,24415,600
税込単価
2,46817,160

フレアスイベル形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4で...

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    商品コード

    セット内容

    最小発注数量
    NL41482
    1/4" スイベルノズル60×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL49450
    1/4" スイベルノズル60×20ヶ
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,244
    ( 2,468 )
    2日目
    15,600
    ( 17,160 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    フレアスイベル形状のノガクール専用のノズルです。
    ロックラインシステムは1/4です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)
    1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)
    2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)
    1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)
    1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)
    1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)
    メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
    通常価格2,244-2,244 -2,417 -1,672 -1,640 -1,838 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    ノズル形状フレアスイベルフレアスイベルフレアスイベルフラットストレートフラットストレートフラットストレート
    ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズルノズル
    穴径(インチ)0.0600.0400.0750.0600.0400.125
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト