ツール用品技術窓口
MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル【1~10個入り】
MSTコーポレーション
通常価格(税別):1923円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロックライン
1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)【4~20個入り】
通常価格(税別):1640円~
通常出荷日:1日目 ~
ロックライン
1/4" ホース【1~55個入り】
ロックライン
通常価格(税別):1558円~
通常出荷日:1日目 ~
ロックライン
1/4" NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】
通常価格(税別):1145円~
通常出荷日:1日目 ~
ロックライン
ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8【2~10個入り】
通常価格(税別):8798円~
通常出荷日:1日目 ~
ロックライン
1/4" ホースキット
ロックライン
通常価格(税別):2013円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):2200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロックライン
2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)【2~20個入り】
通常価格(税別):2417円~
通常出荷日:1日目 ~
ロックライン
1/4" 丸ノズル (1/4"システム)【4~50個入り】
通常価格(税別):1145円~
通常出荷日:1日目 ~
フレアスイベル形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4です。

ロックライン
1/4" ホース

ロックライン
1/4" ホースキット

PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
クーラントライナー 丸ノズル
4.6通常価格(税別):540円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアストレート
4.3通常価格(税別):1,446円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル 丸ストレート
4通常価格(税別):727円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フラッシュストレート
3.5通常価格(税別):785円~

ロックライン
1" フレアノズル (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,558円~

トラスコ中山
“クーラントライナー”(1/4用スイベルノズル)
4.7通常価格(税別):1,780円~

トラスコ中山
クーラントライナー(フレアノズル)
4通常価格(税別):829円~

扶桑精機
“スネーク”
3.5通常価格(税別):3,300円