17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

1" フレアノズル (1/4"システム)【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,5589,973特別価格
税込単価
1,71410,970特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

フレア形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番:NL41407

  • 内容:1" フレアノズル×2ヶ 

型番:NL49427

  • 内容:1" フレアノズル×20ヶ 

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL41407
1" フレアノズル×2ヶ
1パック

2個入り

NL49427
1" フレアノズル×20ヶ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558
( 1,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,9738,764
( 9,640 )
2日目

詳細情報

基本情報

フレア形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/4です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1" フレアノズル (1/4"システム)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
広範囲のエアブローに
5
満足度:5.0
少し広範囲にエアブローをしたい時に使用しました。範囲も空気の勢いも問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1" フレアノズル (1/4"システム)
1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)
1/16" 90°ノズル (1/4"システム)
楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)
帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)
1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,558-1,920 -1,458 -1,044 -1,518 -1,745 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目
ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズルノズル
ノズル形式フレアフレア丸L型テーパーノズルテーパーノズル-
よく一緒に購入される商品

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト