17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

通常単価(税別)
2,2447,676
税込単価
2,4688,444
通常出荷日:1日目

【型番:NL41492】・15mmショートアダプター×4ヶ【型番:NL49458】・15mmショートア...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

付属品

最小発注数量
NL41492
15mm ショートアダプター× 4ヶ
1パック

4個入り

NL49458
15mm ショートアダプター× 20ヶ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244
( 2,468 )
1日目
7,676
( 8,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【型番:NL41492】
・15mmショートアダプター×4ヶ
【型番:NL49458】
・15mmショートアダプター×20ヶ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)
15mm x 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)
HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)
HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)
φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター
φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,244-2,244 -2,244 -2,244 -12,4002,866 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
ノズルタイプコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト