ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4" モジュラーマニフォルド

通常単価(税別)
3,133
税込単価
3,446
通常出荷日:2日目

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ...

詳細を確認

型番:

21199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21199の仕様・寸法情報

種類
マニホールド
商品コード
NL21199
付属品
1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
21199
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,133
( 3,446 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのモジュラーマニフォルド

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" モジュラーマニフォルドの型番21199のページです。 型番21199に関する仕様情報を記載しております。
1/4" モジュラーマニフォルドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" モジュラーマニフォルド
1/2" モジュラーマニフォルド
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット
1/4" モジュラーマニフォルドブラケット
1/4" フローコントロール マニフォルド
1/4”アセンブリプライヤー 78001
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格3,1333,3991,4581,2756,9872,618
通常出荷日2日目1日目1日目5日目2日目1日目
種類マニホールドマニホールドマニホールドマニホールドマニホールドプライヤー・レンチ
商品コードNL21199NL32099NL32095NL21195NL21198NL78001
付属品1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/2" T フィティング×3ヶ、1/2" エルボーフィティング×1ヶ、1/2" モジュラーマニフォルド用ブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/2" モジュラー マニフォルド用ブラケット×2ヶ1/4" ブラケット×2ヶ1/4" モジュラーマニフォルド(NL21199)×1ヶ、1/4" インラインバルブ×5ヶ1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト