ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

1/4" モジュラーマニフォルドブラケット【2個入り】

通常単価(税別)
1,275
税込単価
1,403
通常出荷日:5日目

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ...

詳細を確認

型番:

21195
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

21195の仕様・寸法情報

種類
マニホールド
商品コード
NL21195
付属品
1/4" ブラケット×2ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
21195
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,275
( 1,403 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのマニフォルド用ブラケット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" モジュラーマニフォルドブラケットの型番21195のページです。 型番21195に関する仕様情報を記載しております。
1/4" モジュラーマニフォルドブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" モジュラーマニフォルドブラケット
1/4" モジュラーマニフォルド
1/4" フローコントロール マニフォルド
1/4”アセンブリプライヤー 78001
1/4”アセンブリプライヤー 78003
1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,2753,1337,6652,6184,8423,314
通常出荷日5日目2日目2日目1日目2日目2日目
種類マニホールドマニホールドマニホールドプライヤー・レンチプライヤー・レンチプライヤー・レンチ
商品コードNL21195NL21199NL21198NL78001NL78003NL78004
付属品1/4" ブラケット×2ヶ1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/4" モジュラーマニフォルド(NL21199)×1ヶ、1/4" インラインバルブ×5ヶ1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ1/4"、1/2" アセンブリープライヤー×各1ヶ3/4" アセンブリープライヤー× 1ヶ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト