17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CT, XR ノズル角度調整レバー【2~10個入り】

通常単価(税別)
1,4706,038特別価格
税込単価
1,6176,642特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

付属品

最小発注数量
NL72000
2ヶ入
1パック

2個入り

NL79000
10ヶ入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
1日目
6,0385,559
( 6,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ商品
【用途】
・CTタイプ、XRタイプの角度調節に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CT, XR ノズル角度調整レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CT, XR ノズル角度調整レバー
シールド取付用エルボー
3/4" マグネットベース
3/4" 固定台
ロックライン マニフォルド用マグネット
1/4" ソケット x 1/8" NPT
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,470-1,978 -3,1331,558 -6,9101,314 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品ソケット
旋回角度(°)360-----
スイング角度(CTタイプ)(°)72(φ4.1ノズルは70)-----
スイング角度(XRタイプ)(°)110(φ4.1ノズルは102)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト