17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル【2~10個入り】

通常単価(税別)
8,79841,500特別価格
税込単価
9,67845,650特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

付属品に角度調整レバーが付いています。スイング角度は最大110°、φ4.1のノズルの場合は102°です...

詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

ノズル長さ

(インチ)

仕様

付属品

最小発注数量
NL72080
φ1.6mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
110
-
1パック

2個入り

NL72081
φ1.6mm×6.4mmノズル×2ヶ
0.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72082
φ1.6mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72083
φ1.6mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72084
φ2.2mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
110
-
1パック

2個入り

NL72085
φ2.2mm×6.4mmノズル×2ヶ
0.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72086
φ2.2mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72087
φ2.2mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72088
φ3.0mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
110
-
1パック

2個入り

NL72089
φ3.0mm×6.4mmノズル×2ヶ
0.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72090
φ3.0mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72091
φ3.0mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72092
φ4.1mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
102
-
1パック

2個入り

NL72093
φ4.1mm×6.4mmノズル×2ヶ
0.25
102
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72094
φ4.1mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
102
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72095
φ4.1mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
102
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL79080
φ1.6mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
110
-
1パック

10個入り

NL79081
φ1.6mm×6.4mmノズル×10ヶ
0.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79082
φ1.6mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79083
φ1.6mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79084
φ2.2mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
110
-
1パック

10個入り

NL79085
φ2.2mm×6.4mmノズル×10ヶ
0.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79086
φ2.2mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79087
φ2.2mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79088
φ3.0mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
110
-
1パック

10個入り

NL79089
φ3.0mm×6.4mmノズル×10ヶ
0.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79090
φ3.0mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79091
φ3.0mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
110
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79092
φ4.1mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
102
-
1パック

10個入り

NL79093
φ4.1mm×6.4mmノズル×10ヶ
0.25
102
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79094
φ4.1mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
102
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79095
φ4.1mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
102
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
8,7987,655
( 8,421 )
1日目
9,6638,407
( 9,248 )
5日目
9,8448,566
( 9,423 )
2日目
8,7987,655
( 8,421 )
1日目
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
9,4558,407
( 9,248 )
1日目
9,8448,566
( 9,423 )
2日目
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
9,4558,407
( 9,248 )
1日目
9,5638,566
( 9,423 )
1日目
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
9,6638,407
( 9,248 )
2日目
9,5638,566
( 9,423 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

付属品に角度調整レバーが付いています。
スイング角度は最大110°、φ4.1のノズルの場合は102°です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル
ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm
ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8
1/4" 丸ノズル (1/4"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格8,798-8,798 -8,798 -8,711 -8,798 -1,145 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品ノズル
最大クーラント圧力0~1000PSI(7MPa)0~1000PSI(7MPa)0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(70バール)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト