17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm【2~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,71137,000
税込単価
9,58240,700

【ノズルタイプ】:関連部品・用品【最大クーラント圧力】:0~1000PSI(7...

詳細情報を確認する
  • ノズルタイプ
    関連部品・用品
  • 最大クーラント圧力
    0~1000PSI(70バール)
  • 最高使用温度 (℃)
    46
  • ノズル長さ (インチ)
    0.25
  • 付属品
    角度調整レバー 1ヶ
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    商品コード

    セット内容

    最小発注数量
    NL72011
    φ1.6mm×6.4mmノズル×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL72015
    φ2.2mm×6.4mmノズル×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL72019
    φ3.0mm×6.4mmノズル×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL72023
    φ4.1mm×6.4mmノズル×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL79011
    φ1.6mm×6.4mmノズル×10ヶ
    1パック

    10個入り

    NL79015
    φ2.2mm×6.4mmノズル×10ヶ
    1パック

    10個入り

    NL79019
    φ3.0mm×6.4mmノズル×10ヶ
    1パック

    10個入り

    NL79023
    φ4.1mm×6.4mmノズル×10ヶ
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,798
    ( 9,678 )
    1日目
    8,711
    ( 9,582 )
    1日目
    8,798
    ( 9,678 )
    2日目
    8,798
    ( 9,678 )
    1日目
    37,000
    ( 40,700 )
    1日目
    37,000
    ( 40,700 )
    1日目
    37,000
    ( 40,700 )
    1日目
    37,000
    ( 40,700 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【ノズルタイプ】:関連部品・用品
    【最大クーラント圧力】:0~1000PSI(70バール)
    【最高使用温度(℃)】:46
    【付属品】:角度調整レバー1ヶ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm
    1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル
    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8
    1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
    1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
    2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル
    メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
    通常価格8,711-8,798 -8,798 -8,798 -8,798 -1,304 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品ノズル
    最大クーラント圧力0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(7MPa)0~1000PSI(7MPa)-
    最高使用温度(℃)464646---
    ノズル長さ(インチ)0.25-----
    付属品角度調整レバー 1ヶ-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト