17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8【2~10個入り】

通常単価(税別)
8,79841,500特別価格
税込単価
9,67845,650特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【ノズルタイプ】:関連部品・用品【最大クーラント圧力】:0~1000PSI(70バール)【最高使用温度...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

ノズル長さ

(インチ)

付属品

最小発注数量
NL72010
φ1.6mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
-
1パック

2個入り

NL72012
φ1.6mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72013
φ1.6mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72014
φ2.2mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
-
1パック

2個入り

NL72016
φ2.2mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72017
φ2.2mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72018
φ3.0mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
-
1パック

2個入り

NL72020
φ3.0mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72021
φ3.0mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72022
φ4.1mm×0mmノズル×2ヶ
0.0
-
1パック

2個入り

NL72024
φ4.1mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL72025
φ4.1mm×31.8mmノズル×2ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

2個入り

NL79010
φ1.6mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
-
1パック

10個入り

NL79012
φ1.6mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79013
φ1.6mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79014
φ2.2mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
-
1パック

10個入り

NL79016
φ2.2mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79017
φ2.2mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79018
φ3.0mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
-
1パック

10個入り

NL79020
φ3.0mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79021
φ3.0mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79022
φ4.1mm×0mmノズル×10ヶ
0.0
-
1パック

10個入り

NL79024
φ4.1mm×12.7mmノズル×10ヶ
0.5
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

NL79025
φ4.1mm×31.8mmノズル×10ヶ
1.25
角度調整レバー 1ヶ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
9,4558,407
( 9,248 )
2日目
9,5638,566
( 9,423 )
1日目
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
9,4558,407
( 9,248 )
1日目
9,5638,566
( 9,423 )
1日目
8,7987,655
( 8,421 )
2日目
9,4558,407
( 9,248 )
1日目
9,5638,566
( 9,423 )
1日目
8,7987,655
( 8,421 )
1日目
9,4558,407
( 9,248 )
1日目
9,5638,566
( 9,423 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目
37,00031,638
( 34,802 )
1日目
39,30033,605
( 36,966 )
1日目
41,50035,486
( 39,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ノズルタイプ】:関連部品・用品
【最大クーラント圧力】:0~1000PSI(70バール)
【最高使用温度(℃)】:46

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8
ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm
1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル
1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
1/8" 丸ノズル (1/4"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格8,798-8,711 -8,798 -8,798 -8,798 -1,145 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品ノズル
最大クーラント圧力0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(70バール)0~1000PSI(7MPa)0~1000PSI(7MPa)-
最高使用温度(℃)464646---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト