17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)【2~20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,06012,400
税込単価
2,26613,640

【型番:NL56822】・1/2"-1/4"耐酸性Yリデューサー×2ヶ【型番:...

詳細情報を確認する
  • アダプタ・フィッティング形状
    Y型
  • ノズルタイプ
    アダプタ・フィッティング
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    商品コード

    付属品

    最小発注数量
    NL56822
    1/2"-1/4" 耐酸性Y リデューサー×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL57870
    1/2"-1/4" 耐酸性Y リデューサー×20ヶ
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,060
    ( 2,266 )
    1日目
    12,400
    ( 13,640 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【型番:NL56822】
    ・1/2"-1/4"耐酸性Yリデューサー×2ヶ
    【型番:NL57870】
    ・1/2"-1/4"耐酸性Yリデューサー×20ヶ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)
    1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)
    1/2"-1/4" Y リデューサー
    1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)
    1/2" 耐酸性 Y フィティング
    3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)
    メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
    通常価格2,060-1,544 -1,745 -1,920 -2,081 -2,244 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜5日目1日目〜
    アダプタ・フィッティング形状Y型ストレート異型Y型Y型Y型Y型
    ノズルタイプアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト